PROTECT-SELECT-CC

品番: 101215377

  • シンプルで柔軟なパラメーター設定
  • プログラミングスキルは不要
  • すべての一般的なセーフティセンサーの冗長的な要求のための18の安全な入力
  • 4つの安全半導体出力
  • 2つの安全リレー出力
  • 4つのオプションの信号出力
  • PL e / SIL 3までの最大8つのセーフティリレーユニットを置き換え
  • プレーンテキストのエラーおよびステータスメッセージ
  • カラーディスプレイによる多言語メニューナビゲーション

注文データ

Product type description

PROTECT-SELECT-CC

部品番号(注文番号)

101215377

EAN(欧州部品番号)

4030661445403

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

認証

証明書

TÜV

cULus

CCC

一般データ

規格

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

環境ストレス

EN 60068-2-1

EN 60068-2-2

EN 61496

ハウジング 材質

Polyamide / V0

総重量

480 g

一般データ - 仕様

短絡検出

Yes

断線検出

Yes

短絡監視

Yes

脱着式端子台

Yes

スタート入力

Yes

バックチェック回路

Yes

自動リセット機能

Yes

立ち下がり検出でリセット

Yes

スタートテスト

Yes

地絡検出

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

一体型ディスプレイ、供給電圧

Yes

パルス出力の数(テストパルス出力)

3

リレー出力の数(1チャンネル)

2

フェイルセーフアナログ入力の数

2

フェイルセーフデジタル入力の数

14

フェイルセーフデジタル入/出力の数

4

フェイルセーフデジタル出力の数

4

信号出力数

4

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

4

診断範囲(DC)レベル

99

PFH値

1.78 x 10⁻⁸ /h

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

共通原因障害(CCF)、最小

65

ハードウェアフォールトトレランス (HFT)

1

需要率

高または連続

安全な故障率(SFF)、最小

90

安全性評価 - リレー出力

Performance Level, up to

e

Category

4

Notice

Valid for dual channel and 60% relay load

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

安全性評価 - 安全人力 2 チャンネル

Performance Level, up to

e

カテゴリー

4

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

安全性評価 - 安全入力 1 チャンネル

Performance Level, up to

d

カテゴリー

2

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

安全性評価 - 安全出力 1 チャンネル

Performance Level, up to

d

カテゴリー

2

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

安全性評価 - 安全出力 2 チャンネル

Performance Level, up to

e

カテゴリー

4

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

取り付け

EN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け

機械的データ - 電気機械式

配線表示

IEC 61131-2

IEC/EN 60947-1

端子 コネクター

単線 / 撚線

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

端子(機械)

Removable cage terminals

機械的データ - 寸法

52.5 mm

高さ

100 mm

深さ

118 mm

環境条件

保護等級

IP20

取付領域の保護等級

IP54

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +75 °C

相対湿度, 最小

15 %

相対湿度, 最大

90 %

Note (Relative humidity)

non-condensing

EN 60068-2-6に基づく耐振動

10 ~ 57 Hz、振幅 0.75 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

環境条件 - 絶縁値

Overvoltage category

III

VDE 0100に準拠した汚染度

2

電気的データ

Operating voltage

12 VDC -10 % / +10 %

24Vの時の消費電流、最大

500 mA

No-load supply current I0, typical

500 mA

Rated operating voltage

12 VDC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

注意(電気的データ、ヒューズ定格)

スローブロー

開閉頻度、最大

0.1 Hz

接点材質、電気的

電気的ヒューズ定格、最大

3 A

Electrical data - Safety digital inputs

フェイルセーフ入力のスイッチングの閾値

-3 V … 2 V (LOW)

18 V … 28.8 V

24Vの時の安全入力の消費電流

6 mA

Electrical data - Safety digital outputs

定格動作電流(安全出力)

700 mA

安全出力

短絡保護あり, PNP型/NPN型(Q0/0NおよびQ1/1N)

短絡保護あり, PNP型(Q2およびQ3)

Leakage current Ir, maximum

2 mA

電気的データ - 安全リレー出力

Voltage, Utilisation category AC-1

250 VAC

Current, Utilisation category AC-1

4 A

Voltage, Utilisation category DC-1

24 VDC

Current, Utilisation category DC-1

4 A

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

3 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

電気的データ - 診断出力

動作電流(診断出力)

100 mA

Design of control elements

Limited short-circuit protection, p-type

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

EMC rating

EMC-Directive

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

セーフティセンサー

ガードシステム

非常停止ボタン

ワイヤーロープ式非常停止スイッチ

セーフティライトカーテン

言語フィルター

UKCA Declaration of Conformity

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: Mr-Safety-Protect-Select

(Vimeo)


EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:PROTECT SELECT-CC 1)
1) SYS Firmware: 1.1.7 or higher
Hardware: FOMP or higher
タイプ:型式記号参照 (標準 型)
Description of the component:Multifunctional safety controller
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN ISO 13850:2015
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + Cor.:2010 + A1:2013 + A2:2015
型式検定試験所:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID番号: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5352.01/19
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PROTECT-SELECT-CC 1)
1) SYS Firmware: 1.1.7 or higher
Hardware: FOMP or higher
Type:See ordering code (standard version)
Description of the component:Multifunctional safety controller
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13850:2015
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5352.01/19
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 13:34