PS116


PS116 プランジャー S200

PS116 plunger S200


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
PS116 ローラプランジャー R200

PS116 ローラプランジャー R200


  • 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67

カテゴリーへ
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

カテゴリーへ
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

カテゴリーへ
PS116 オフセットローラーレバー K200

PS116 オフセットローラーレバー K200


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可

カテゴリーへ
PS116 オフセットローラーレバー K210

PS116 オフセットローラーレバー K210


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可

カテゴリーへ
PS116 アングルローラーレバー K230

PS116 angle roller lever K230


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可

カテゴリーへ
PS116 アングルローラーレバー K240

PS116 アングルローラーレバー K240


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可

カテゴリーへ
PS116 Winkelhebel K241

PS116 Winkelhebel K241


カテゴリーへ
PS116 アングルローラーレバー K250

PS116 アングルローラーレバー K250


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可

カテゴリーへ
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280


カテゴリーへ
PS116 ローラーレバー H200

PS116 ローラーレバー H200


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • アクチュエータは15°調整可
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可

カテゴリーへ
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201


  • with stainless steel roll
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

カテゴリーへ
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202


  • brass roller Ø 16 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

カテゴリーへ
PS116 ローラーレバー N200

PS116 ローラーレバー N200


  • Thermoplastic enclosure
  • With plastic roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

カテゴリーへ
PS116 roller lever N201

PS116 roller lever N201


  • with stainless steel roll
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

カテゴリーへ
PS116 roller lever N202

PS116 roller lever N202


  • with brass roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

カテゴリーへ
PS116 roller lever N206

PS116 roller lever N206


カテゴリーへ
PS116 ロッドレバー J200

PS116 ロッドレバー J200


  • 位置検出にのみ使用可能
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • アクチュエータは15°調整可
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
  • EN 50047による設計

カテゴリーへ
PS116 ロッドレバー J203

PS116 ロッドレバー J203


  • 位置検出にのみ使用可能
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • アクチュエータは15°調整可
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
  • EN 50047による設計

カテゴリーへ