PS116 ローラーレバー H200

PS116 ローラーレバー H200

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • アクチュエータは15°調整可
  • 保護構造 IP66, IP67
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
製品タイプの説明:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点
Z02スナップアクション 2 NC 接点
Z12スナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
Z11Rスナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点(ラッチ付き)
Z02Rスナップアクション 2 NC 接点(ラッチ付き)
Z12Rスナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点(ラッチ付き)
T11スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
T02スローアクション 2 NC 接点
T20スローアクション 2 NO 接点
T12スローアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
T21スローアクション 2 NO 接点 / 1 NC 接点
T03スローアクション 3 NC 接点
T11UEスローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点(オーバーラップ接点付き)
T02Hスローアクション 2 NC 接点 スタッガー接点付き

(2)
L200接続ケーブル 底部, ケーブル長さ 2 m
LR200接続ケーブル 右, ケーブルの長さ 2 m
LR300M12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部
LR500M12コネクター, 右

(3)
S200プランジャー S200 Ø 6 mm
R200ローラープランジャー R200
K200オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅width 5.3 mm - Ø 12 mm
K210オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm
K230アングルローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 14 mm
K240樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 右曲がり
K250樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 左曲がり
H200ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16 mm - レバー長 24 mm
N200ローラーレバー 2 mm 歯付き (24~26mm) - 樹脂製ローラー Ø 20 mm - 幅 9.8 mm
J200ロッドレバー - 樹脂製 - 200mm -Ø 6mm

(4)
0キャスター/レバーの材質:プラスティック製
1キャスター/レバーの材質:ステンレス製
2キャスター/レバーの材質:真鍮製
3キャスター/レバーの材質:アルミニウム製
4キャスター/レバーの材質:スチール製
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

PS116-T03-ST-H200

品番 103012315

Position switch with safety function

製品へ

PS116-T11-L200-H200

品番 103006645

Position switch with safety function

製品へ

PS116-T11-LR200-H200

品番 103006578

Position switch with safety function

製品へ

PS116-T11-ST-H200

品番 103006660

Position switch with safety function

製品へ

PS116-T11-STR-H200

品番 103006624

Position switch with safety function

製品へ

PS116-T12-L200-H200

品番 103006649

Position switch with safety function

製品へ

PS116-T12-LR200-H200

品番 103006594

Position switch with safety function

製品へ

PS116-T12-ST-H200

品番 103006668

Position switch with safety function

製品へ

PS116-T12-STR-H200

品番 103006632

Position switch with safety function

製品へ

PS116-Z11-L200-H200

品番 103006644

Position switch with safety function

製品へ

PS116-Z11-LR200-H200

品番 103006577

Position switch with safety function

製品へ

PS116-Z11-ST-H200

品番 103006659

Position switch with safety function

製品へ