PS116-T11-LR200-R200

品番: 103006566

Downloads

eプラン データ
SISTEMA データ
Product type description:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点
Z02スナップアクション 2 NC 接点
Z12スナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
Z11Rスナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点(ラッチ付き)
Z02Rスナップアクション 2 NC 接点(ラッチ付き)
Z12Rスナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点(ラッチ付き)
T11スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
T02スローアクション 2 NC 接点
T20スローアクション 2 NO 接点
T12スローアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
T21スローアクション 2 NO 接点 / 1 NC 接点
T03スローアクション 3 NC 接点
T11UEスローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点(オーバーラップ接点付き)
T02Hスローアクション 2 NC 接点 スタッガー接点付き

(2)
L200接続ケーブル 底部, ケーブル長さ 2 m
LR200接続ケーブル 右, ケーブルの長さ 2 m
STM12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部
STRM12コネクター, 右

(3)
S200プランジャー S200 Ø 6 mm
R200ローラープランジャー R200
K200オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅width 5.3 mm - Ø 12 mm
K210オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm
K230アングルローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 14 mm
K240樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 右曲がり
K250樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 左曲がり
H200ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16 mm - レバー長 24 mm
N200ローラーレバー 2 mm 歯付き (24~26mm) - 樹脂製ローラー Ø 20 mm - 幅 9.8 mm
J200ロッドレバー - 樹脂製 - 200mm -Ø 6mm

(4)
0キャスター/レバーの材質:プラスティック製
1キャスター/レバーの材質:ステンレス製
2キャスター/レバーの材質:真鍮製
3キャスター/レバーの材質:アルミニウム製
4キャスター/レバーの材質:スチール製
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 接続ケーブル 右, 2 m
  • スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 対称ハウジング
  • 保護構造 IP66, IP67
  • 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm

注文データ

Product type description

PS116-T11-LR200-R200

部品番号(注文番号)

103006566

EAN(欧州部品番号)

4030661442150

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

端子(機械)

ハウジング形状

標準構造設計

DIN EN 50047に準拠したアクチュエーター型

c

ハウジング 材質

樹脂,グラスファイバー強化熱可塑性樹脂, 亜鉛ダイキャスト, クロムメッキされた

接点材質、電気的

総重量

177 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

補助接点数

1

安全接点数

1

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラープランジャー R200

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

作動力、最小

10 N

強制開離力、最小

40 N

作動速度、最小

60 mm/min

作動速度, 最大

0.5 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ケーブル, 4芯

ケーブルの長さ

2 m

ケーブル/ワイヤー断面積

0.5 mm2

Cable type

LiYY

機械的データ - 寸法

センサー長

16.6 mm

センサーの幅

31 mm

センサーの高さ

74.1 mm

キャスターの直径

9.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

IP66

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

300 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

5 A

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

240 VAC

使用カテゴリー AC-15

3 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1.5 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

バウンス時間、最大

3 ms

開閉頻度

5,000 /h

切り替え時間、最大

5.5 ms

言語フィルター

UKCA Declaration of Conformity

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 13:17