PS116-Z12-ST-K250
品番:
103006666
製品タイプの説明: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
Z02 | スナップアクション 2 NC 接点 |
Z12 | スナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点 |
Z11R | スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点(ラッチ付き) |
Z02R | スナップアクション 2 NC 接点(ラッチ付き) |
Z12R | スナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点(ラッチ付き) |
T11 | スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点 |
T02 | スローアクション 2 NC 接点 |
T20 | スローアクション 2 NO 接点 |
T12 | スローアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点 |
T21 | スローアクション 2 NO 接点 / 1 NC 接点 |
T03 | スローアクション 3 NC 接点 |
T11UE | スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点(オーバーラップ接点付き) |
T02H | スローアクション 2 NC 接点 スタッガー接点付き |
(2) | |
L200 | 接続ケーブル 底部, ケーブル長さ 2 m |
LR200 | 接続ケーブル 右, ケーブルの長さ 2 m |
LR300 | M12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部 |
LR500 | M12コネクター, 右 |
(3) | |
S200 | プランジャー S200 Ø 6 mm |
R200 | ローラープランジャー R200 |
K200 | オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅width 5.3 mm - Ø 12 mm |
K210 | オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm |
K230 | アングルローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 14 mm |
K240 | 樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 右曲がり |
K250 | 樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 左曲がり |
H200 | ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16 mm - レバー長 24 mm |
N200 | ローラーレバー 2 mm 歯付き (24~26mm) - 樹脂製ローラー Ø 20 mm - 幅 9.8 mm |
J200 | ロッドレバー - 樹脂製 - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | キャスター/レバーの材質:プラスティック製 |
1 | キャスター/レバーの材質:ステンレス製 |
2 | キャスター/レバーの材質:真鍮製 |
3 | キャスター/レバーの材質:アルミニウム製 |
4 | キャスター/レバーの材質:スチール製 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 取り付けコネクタ M12, 下部
- スナップアクション 1 NO接点 / 2 NC接点
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 対称ハウジング
- 保護構造 IP66, IP67
- アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
注文データ
Product type description |
PS116-Z12-ST-K250 |
部品番号(注文番号) |
103006666 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661442976 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
cURus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
DIN EN 50047に準拠したアクチュエーター型 |
e |
ハウジング 材質 |
樹脂,グラスファイバー強化熱可塑性樹脂, 亜鉛ダイキャスト, クロムメッキされた |
作動範囲 |
金属フィルム |
総重量 |
210 g |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20,000,000 操作 |
B10D Normally-open contact (NO) |
1,000,000 操作 |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラーレバー K250 |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
作動力、最小 |
6 N |
強制開離力、最小 |
40 N |
作動速度、最小 |
10 mm/min |
作動速度, 最大 |
1 m/s |
作動トルク、最小 |
0.2 Nm |
強制開離トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 電気機械式
Connector position |
Bottom |
端子 コネクター |
M12コネクター, 6芯 |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.5 mm2 |
端子(機械) |
底部 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
16.6 mm |
センサーの幅 |
31 mm |
センサーの高さ |
95.5 mm |
キャスターの直径 |
22 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
300 V |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
IEC/EN 60947-1に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
400 A |
使用カテゴリー AC-15 |
240 VAC |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1.5 A |
スイッチ素子 |
1 NO 接点, 2 NC 接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
バウンス時間、最大 |
3 ms |
開閉頻度 |
5,000 /h |
切り替え時間、最大 |
5.5 ms |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
CCC certification
UL Certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
Diagram
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 7:29