PS215

プランジャーS200付きPS215
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Plastic actuating element
- Diameter actuating element 6 mm
- LED version available

PS215 roller plunger R200
- 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
- 金属製エンクロージャ
- EN 50047による設計
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- LED仕様可

PS215 roller plunger R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- LED version available

PS215 roller lever H200
- 金属製エンクロージャ
- EN 50047による設計
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- アクチュエータは15°調整可
- アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
- LED仕様可

PS215 roller lever N200
- アクチュエータは15°調整可
- アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
- 金属製エンクロージャ
- EN 50047による設計
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- 2 mm毎の長さ調整
- LED仕様可

PS215 rod lever J200
- only for positioning tasks
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Metal enclosure
- Design to EN 50047
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Plastic actuating element
- Diameter actuating element 6 mm
- LED version available

PS215 rod lever J201
- only for positioning tasks
- Steel rod
- Design to EN 50047
- LED version available
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- Diameter actuating element 6 mm

PS215 angle roller lever K230
- 金属製エンクロージャ
- EN 50047による設計
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
- LED仕様可

PS215 angle roller lever K250
- 金属製エンクロージャ
- EN 50047による設計
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
- LED仕様可