PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200

  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Plastic actuating element
  • Diameter actuating element 6 mm
  • LED version available
製品タイプの説明:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55金属製ハウジング
216熱可塑性樹脂製ハウジング
2262つのケーブル引込口付き樹脂製ハウジング

(3)
なしL字穴 (標準)
L長穴

(4)
Z11スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点
Z02スナップアクション 2 NC 接点
Z12スナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
Z11Rスナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点(ラッチ付き)
Z01Rラッチ付きスナップアクション 1 NC 接点
Z02Rスナップアクション 2 NC 接点(ラッチ付き)
T11スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
T02スローアクション 2 NC 接点
T20スローアクション 2 NO 接点
T12スローアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
T21スローアクション 2 NO 接点 / 1 NC 接点
T03スローアクション 3 NC 接点
T11UEスローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点(オーバーラップ接点付き)
T02Hスローアクション 2 NC 接点 スタッガー接点付き
T11Kスローアクション 1 NO 接点 + 1 NC 接点 - ショートストローク
T10スローアクション 1 NO 接点
T02Kスローアクション 2 NO 接点 ショートストローク
T20Hスローアクション 2 NO 接点 スタガー

(5)
なし銀メッキ接点 (標準)
A1金接点 0,3 μm
A2金接点 1,0 μm
A3金接点 3,0 μm

(6)
なし表示灯なし
G内蔵された状態表示

(7)
なしケーブル引込口: M20
M16ケーブル引込口: M16
STM12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部
STRM12コネクター, 右
STLM12コネクター, 左
STMM12コネクタープラグ, 金属製

(8)
S200プランジャー S200 Ø 6 mm
S210プランジャー Ø 8,6 mm
S211プランジャー Ø 10,3 mm
S221プランジャー Ø 9,8 mm
R200ローラープランジャー R200
R201ローラープランジャー - ステンレス製ローラー Ø 9,5mm
R210ローラープランジャー - 樹脂製ローラー Ø 12mm
K201ローラープランジャー - ステンレス製ローラー - 幅 5,3 mm - Ø 12mm
K200オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅width 5.3 mm - Ø 12 mm
K201ローラープランジャー - ステンレス製ローラー - 幅 5,3 mm - Ø 12mm
K210オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm
K211オフセットローラーレバー - ステンレス製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm
K220オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 7.6 mm - Ø 14 mm
K230アングルローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 14 mm
K231ローラープランジャー - ステンレス製ローラー Ø 14mm (標準)
K240樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 右曲がり
K250樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 左曲がり
H200ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16 mm - レバー長 24 mm
H202ローラーレバー - 真鍮製ローラー Ø 16mm - レバー長 24mm (標準)
H230ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm
H232ローラーレバー - 真鍮製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm
H236ローラーレバー - ゴム製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm
N200ローラーレバー 2 mm 歯付き (24~26mm) - 樹脂製ローラー Ø 20 mm - 幅 9.8 mm
N201ローラーレバー 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - ステンレス製ローラー Ø 20mm - 幅 9,8 mm
N202ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - 真鍮製ローラー Ø 20mm - 幅 9,8 mm
N206ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - ゴム製ローラー Ø 50mm - 幅 16 mm
N210ローラーレバー - 2 mmご毎に調節可能 (26...66 mm) - 樹脂製ローラー Ø 20mm - 幅 4 mm - ロングアングルロックワッシャー
N280ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - 樹脂製ローラー Ø 20mm - 幅 5 mm - ロングロックワッシャー
J200ロッドレバー - 樹脂製 - 200mm -Ø 6mm
J201ロッドレバー - ステンレス製 - 200mm -Ø 6mm (標準)
J203ロッドレバー - アルミ製 - 200mm -Ø 6mm
F230特殊作動ボルト - 樹脂製 - バルブ制御

(9)
なし志向回転なし (標準)
U1志向回転 45°
U2志向回転 90°
U3志向回転 135°
U4志向回転 180°
U5志向回転 225°
U6志向回転 275°
U7志向回転 315°

(10)
なしレバー回転なし (標準)
X1レバー回転 15°
X2レバー回転 30°
X3レバー回転 45°
X4レバー回転 60°
X5レバー回転 75°
X6レバー回転 90°
X7レバー回転 105°
X8レバー回転 120°
X9レバー回転 135°
X10レバー回転 150°
X11レバー回転 165°
X12レバー回転 180°
X13レバー回転 195°
X14レバー回転 210°
X15レバー回転 225°
X16レバー回転 240°
X17レバー回転 255°
X18レバー回転 270°
X19レバー回転 285°
X20レバー回転 300°
X21レバー回転 315°
X22レバー回転 330°
X23レバー回転 345°

(11)
なし外側のローラー (標準)
I内側のローラー

(12)
なし-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
なしゾーン 2 及び 22
3GDゾーン 2 及び 22
2Dゾーン 21
3Dゾーン 22
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

熱試験電流

定格インパルス耐電圧

PS215-T11-J200

品番 103014999

Position switch

製品へ

PS215-T12-J200

品番 103015000

Position switch

製品へ

PS215-Z11-J200

品番 103014974

Position switch

製品へ

PS215-Z12-J200

品番 103014975

Position switch

製品へ

PS215-Z02-J200

品番 103027035

Position switch

製品へ

PS215-Z12-G-ST-J200

品番 103053910

製品へ