PS215-T12-H200

品番: 103014996

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
なし非防爆バージョン
EX保護タイプ Ex d 及び t, ゾーン 1/21
EXI保護タイプ Ex i 及び t, ゾーン1/21まで

(2)
215金属製ハウジング
216熱可塑性樹脂製ハウジング
2262つのケーブル引込口付き樹脂製ハウジング

(3)
なしL字穴 (標準)
L長穴

(4)
Z11スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点
Z02スナップアクション 2 NC 接点
Z12スナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
Z11Rスナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点(ラッチ付き)
Z01Rラッチ付きスナップアクション 1 NC 接点
Z02Rスナップアクション 2 NC 接点(ラッチ付き)
T11スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
T02スローアクション 2 NC 接点
T20スローアクション 2 NO 接点
T12スローアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点
T21スローアクション 2 NO 接点 / 1 NC 接点
T03スローアクション 3 NC 接点
T11UEスローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点(オーバーラップ接点付き)
T02Hスローアクション 2 NC 接点 スタッガー接点付き
T11Kスローアクション 1 NO 接点 + 1 NC 接点 - ショートストローク
T10スローアクション 1 NO 接点
T02Kスローアクション 2 NO 接点 ショートストローク
T20Hスローアクション 2 NO 接点 スタガー

(5)
なし銀メッキ接点 (標準)
A1金接点 0,3 μm
A2金接点 1,0 μm
A3金接点 3,0 μm

(6)
なし表示灯なし
G内蔵された状態表示

(7)
なしケーブル引込口: M20
M16ケーブル引込口: M16
STM12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部
STRM12コネクター, 右
STLM12コネクター, 左
STMM12コネクタープラグ, 金属製

(8)
S200プランジャー S200 Ø 6 mm
S210プランジャー Ø 8,6 mm
S211プランジャー Ø 10,3 mm
S221プランジャー Ø 9,8 mm
R200ローラープランジャー R200
R201ローラープランジャー - ステンレス製ローラー Ø 9,5mm
R210ローラープランジャー - 樹脂製ローラー Ø 12mm
K201ローラープランジャー - ステンレス製ローラー - 幅 5,3 mm - Ø 12mm
K200オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅width 5.3 mm - Ø 12 mm
K201ローラープランジャー - ステンレス製ローラー - 幅 5,3 mm - Ø 12mm
K210オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm
K211オフセットローラーレバー - ステンレス製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm
K220オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 7.6 mm - Ø 14 mm
K230アングルローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 14 mm
K231ローラープランジャー - ステンレス製ローラー Ø 14mm (標準)
K240樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 右曲がり
K250樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 左曲がり
H200ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16 mm - レバー長 24 mm
H202ローラーレバー - 真鍮製ローラー Ø 16mm - レバー長 24mm (標準)
H230ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm
H232ローラーレバー - 真鍮製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm
H236ローラーレバー - ゴム製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm
N200ローラーレバー 2 mm 歯付き (24~26mm) - 樹脂製ローラー Ø 20 mm - 幅 9.8 mm
N201ローラーレバー 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - ステンレス製ローラー Ø 20mm - 幅 9,8 mm
N202ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - 真鍮製ローラー Ø 20mm - 幅 9,8 mm
N206ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - ゴム製ローラー Ø 50mm - 幅 16 mm
N210ローラーレバー - 2 mmご毎に調節可能 (24~66mm) - 樹脂製ローラー Ø 20mm - 幅 5 mm - ロングアングルロックワッシャー
N280ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - 樹脂製ローラー Ø 20mm - 幅 5 mm - ロングロックワッシャー
J200ロッドレバー - 樹脂製 - 200mm -Ø 6mm
J201ロッドレバー - ステンレス製 - 200mm -Ø 6mm (標準)
J203ロッドレバー - アルミ製 - 200mm -Ø 6mm
F230Spring rod - stainless steel - 150.4 mm
F231Spring rod - stainless steel - 70.2 mm
A200特殊作動ボルト - 樹脂製 - バルブ制御

(9)
なし志向回転なし (標準)
U1志向回転 45°
U2志向回転 90°
U3志向回転 135°
U4志向回転 180°
U5志向回転 225°
U6志向回転 275°
U7志向回転 315°

(10)
なしレバー回転なし (標準)
X1レバー回転 15°
X2レバー回転 30°
X3レバー回転 45°
X4レバー回転 60°
X5レバー回転 75°
X6レバー回転 90°
X7レバー回転 105°
X8レバー回転 120°
X9レバー回転 135°
X10レバー回転 150°
X11レバー回転 165°
X12レバー回転 180°
X13レバー回転 195°
X14レバー回転 210°
X15レバー回転 225°
X16レバー回転 240°
X17レバー回転 255°
X18レバー回転 270°
X19レバー回転 285°
X20レバー回転 300°
X21レバー回転 315°
X22レバー回転 330°
X23レバー回転 345°

(11)
なし外側のローラー (標準)
I内側のローラー

(12)
なし-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
なしゾーン 2 及び 22
3GDゾーン 2 及び 22
2Dゾーン 21
3Dゾーン 22
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 金属製エンクロージャ
  • EN 50047による設計
  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
  • アクチュエータは15°調整可
  • アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
  • LED仕様可

注文データ

Product type description

PS215-T12-H200

部品番号(注文番号)

103014996

EAN(欧州部品番号)

4030661501994

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

CCC

EAC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

ハウジング形状

標準構造設計

DIN EN 50047に準拠したアクチュエーター型

A

ハウジング 材質

金属、亜鉛ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

接点材質、電気的

総重量

257 g

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

補助接点数

1

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラーレバー H200

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

強制開離力、最小

40 N

作動速度、最小

60 mm/min

作動速度, 最大

1 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.34 mm²

ケーブル断面積, 最大

1.5 mm²

機械的データ - 寸法

センサー長

32.5 mm

センサーの幅

31 mm

センサーの高さ

112.5 mm

環境条件

保護等級

IP67

IP66

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

300 V

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

5 A

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

400 A

使用カテゴリー AC-15

240 VAC

使用カテゴリー AC-15

3 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

3 A

スイッチ素子

1 NO 接点, 2 NC 接点

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

5,000 /h

言語フィルター

UKCA Declaration of Conformity

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/26 12:03