PS215-Z11-K250
品番:
103014968
製品タイプの説明: PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
55 | 金属製ハウジング |
216 | 熱可塑性樹脂製ハウジング |
226 | 2つのケーブル引込口付き樹脂製ハウジング |
(3) | |
なし | L字穴 (標準) |
L | 長穴 |
(4) | |
Z11 | スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
Z02 | スナップアクション 2 NC 接点 |
Z12 | スナップアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点 |
Z11R | スナップアクション 1 NO 接点 / 1 NC 接点(ラッチ付き) |
Z01R | ラッチ付きスナップアクション 1 NC 接点 |
Z02R | スナップアクション 2 NC 接点(ラッチ付き) |
T11 | スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点 |
T02 | スローアクション 2 NC 接点 |
T20 | スローアクション 2 NO 接点 |
T12 | スローアクション 1 NO 接点 / 2 NC 接点 |
T21 | スローアクション 2 NO 接点 / 1 NC 接点 |
T03 | スローアクション 3 NC 接点 |
T11UE | スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点(オーバーラップ接点付き) |
T02H | スローアクション 2 NC 接点 スタッガー接点付き |
T11K | スローアクション 1 NO 接点 + 1 NC 接点 - ショートストローク |
T10 | スローアクション 1 NO 接点 |
T02K | スローアクション 2 NO 接点 ショートストローク |
T20H | スローアクション 2 NO 接点 スタガー |
(5) | |
なし | 銀メッキ接点 (標準) |
A1 | 金接点 0,3 μm |
A2 | 金接点 1,0 μm |
A3 | 金接点 3,0 μm |
(6) | |
なし | 表示灯なし |
G | 内蔵された状態表示 |
(7) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
M16 | ケーブル引込口: M16 |
ST | M12コネクタープラグ - 樹脂製 - 底部 |
STR | M12コネクター, 右 |
STL | M12コネクター, 左 |
STM | M12コネクタープラグ, 金属製 |
(8) | |
S200 | プランジャー S200 Ø 6 mm |
S210 | プランジャー Ø 8,6 mm |
S211 | プランジャー Ø 10,3 mm |
S221 | プランジャー Ø 9,8 mm |
R200 | ローラープランジャー R200 |
R201 | ローラープランジャー - ステンレス製ローラー Ø 9,5mm |
R210 | ローラープランジャー - 樹脂製ローラー Ø 12mm |
K201 | ローラープランジャー - ステンレス製ローラー - 幅 5,3 mm - Ø 12mm |
K200 | オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅width 5.3 mm - Ø 12 mm |
K201 | ローラープランジャー - ステンレス製ローラー - 幅 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm |
K211 | オフセットローラーレバー - ステンレス製ローラー - 幅 5mm - Ø 14mm |
K220 | オフセットローラーレバー - 樹脂製ローラー - 幅 7.6 mm - Ø 14 mm |
K230 | アングルローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 14 mm |
K231 | ローラープランジャー - ステンレス製ローラー Ø 14mm (標準) |
K240 | 樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 右曲がり |
K250 | 樹脂製ローラー Ø 22 mm付きアングルローラーレバー - 左曲がり |
H200 | ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16 mm - レバー長 24 mm |
H202 | ローラーレバー - 真鍮製ローラー Ø 16mm - レバー長 24mm (標準) |
H230 | ローラーレバー - 樹脂製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm |
H232 | ローラーレバー - 真鍮製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm |
H236 | ローラーレバー - ゴム製ローラー Ø 16mm - レバー長 28 mm |
N200 | ローラーレバー 2 mm 歯付き (24~26mm) - 樹脂製ローラー Ø 20 mm - 幅 9.8 mm |
N201 | ローラーレバー 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - ステンレス製ローラー Ø 20mm - 幅 9,8 mm |
N202 | ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - 真鍮製ローラー Ø 20mm - 幅 9,8 mm |
N206 | ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - ゴム製ローラー Ø 50mm - 幅 16 mm |
N210 | ローラーレバー - 2 mmご毎に調節可能 (26...66 mm) - 樹脂製ローラー Ø 20mm - 幅 4 mm - ロングアングルロックワッシャー |
N280 | ローラーレバー - 2 mm毎に調節可能 (24~66mm) - 樹脂製ローラー Ø 20mm - 幅 5 mm - ロングロックワッシャー |
J200 | ロッドレバー - 樹脂製 - 200mm -Ø 6mm |
J201 | ロッドレバー - ステンレス製 - 200mm -Ø 6mm (標準) |
J203 | ロッドレバー - アルミ製 - 200mm -Ø 6mm |
F230 | 特殊作動ボルト - 樹脂製 - バルブ制御 |
(9) | |
なし | 志向回転なし (標準) |
U1 | 志向回転 45° |
U2 | 志向回転 90° |
U3 | 志向回転 135° |
U4 | 志向回転 180° |
U5 | 志向回転 225° |
U6 | 志向回転 275° |
U7 | 志向回転 315° |
(10) | |
なし | レバー回転なし (標準) |
X1 | レバー回転 15° |
X2 | レバー回転 30° |
X3 | レバー回転 45° |
X4 | レバー回転 60° |
X5 | レバー回転 75° |
X6 | レバー回転 90° |
X7 | レバー回転 105° |
X8 | レバー回転 120° |
X9 | レバー回転 135° |
X10 | レバー回転 150° |
X11 | レバー回転 165° |
X12 | レバー回転 180° |
X13 | レバー回転 195° |
X14 | レバー回転 210° |
X15 | レバー回転 225° |
X16 | レバー回転 240° |
X17 | レバー回転 255° |
X18 | レバー回転 270° |
X19 | レバー回転 285° |
X20 | レバー回転 300° |
X21 | レバー回転 315° |
X22 | レバー回転 330° |
X23 | レバー回転 345° |
(11) | |
なし | 外側のローラー (標準) |
I | 内側のローラー |
(12) | |
なし | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
なし | ゾーン 2 及び 22 |
3GD | ゾーン 2 及び 22 |
2D | ゾーン 21 |
3D | ゾーン 22 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製エンクロージャ
- EN 50047による設計
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
- LED仕様可
注文データ
Product type description |
PS215-Z11-K250 |
部品番号(注文番号) |
103014968 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661501840 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
DIN EN 50047に準拠したアクチュエーター型 |
e |
ハウジング 材質 |
金属、亜鉛ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
206 g |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20,000,000 操作 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
動作エレメント |
ローラーレバー K250 |
ケーブルグランドの位置 |
底部 |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
強制開離力、最小 |
40 N |
作動速度、最小 |
10 mm/min |
作動速度, 最大 |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2.6 Nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.34 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
Note |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0.6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0.8 Nm |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
32.5 mm |
センサーの幅 |
31 mm |
センサーの高さ |
107 mm |
キャスターの直径 |
22 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
I |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
IEC/EN 60947-1に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
400 A |
使用カテゴリー AC-15 |
240 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
3 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
3 A |
スイッチ素子 |
1 NO 接点、1 NC 接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
開閉頻度 |
5,000 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
技術文書の責任者 | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 23:13