PS216
PS216 plunger S200
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS216 plunger S211
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS216 plunger S221
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS216 roller plunger R200
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
- LED仕様可
PS216 offset roller lever K200
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS216 offset roller lever K210
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS216 roller lever H200
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS216 roller lever H202
- with brass roller
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
PS216 roller lever H230
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
- Lever length 28 mm
PS216 roller lever N200
- アクチュエータは15°調整可
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- 2 mm毎の長さ調整
- LED仕様可
PS216 roller lever N206
- Lever length 24 to 66 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS216 roller lever N210
- Lever length 24 to 66 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS216 rod lever J200
- 位置検出にのみ使用可能
- アクチュエータは15°調整可
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS216 angle roller lever K230
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
- LED仕様可
PS216 angle roller lever K240
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- LED仕様可
PS216 angle roller lever K250
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- EN 50047による設計
- 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
- LED仕様可