PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

  • Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 20 switchable, safe inputs / outputs
  • 6 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Feldbus Protokoll

Master-Master-Kommunikation

SD Card Slot

PSC1-C-100

品番 103012218

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB1

品番 103008452

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB1-PNPS

品番 103011996

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB2

品番 103008453

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB2-PBPS

品番 103012231

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB10

品番 103049451

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB10-MT

品番 103049453

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB10-PNPS

品番 103049454

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB20

品番 103049455

Modular safety controller

製品へ

PSC1-C-100-FB20-PBPS

品番 103049456

Modular safety controller

製品へ



システムコンポーネント

PSC1-A-90-PROG-CABLE
PSC1-A-90-PROG-CABLE

  • USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems

PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

  • The SD memory card is used for the optional backup of the user program
  • Can be used with all PSC1 control systems with the -MC, -FB1 and -FB2 option

PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER

  • Backplane connector to central expansion modules

PSC1-A-91-SAFEPLC2
PSC1-A-91-SAFEPLC2

  • License dongle for SafePLC2
  • Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system

PSC1-E-131-12DI-10DIO
PSC1-E-131-12DI-10DIO

  • 2つの追加の信号出力

PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO
PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO

  • 2つの追加の信号出力

PSC1-E-21-SDM1
PSC1-E-21-SDM1

  • EN 61800-5-2に準拠した1軸用安全な駆動監視(SDM – Safe Drive Monitoring)
  • エンコーダーをサポート: TTL, sin/cos, SSI

PSC1-E-22-SDM1-2
PSC1-E-22-SDM1-2

  • EN 61800-5-2に準拠した1軸用安全な駆動監視(SDM – Safe Drive Monitoring)
  • エンコーダーをサポート: TTL, sin/cos, SSI, HTL, レゾルバー

PSC1-E-23-SDM2
PSC1-E-23-SDM2

  • EN 61800-5-2に準拠した最大2軸用安全な駆動監視(SDM – Safe Drive Monitoring)
  • エンコーダーをサポート: TTL, sin/cos, SSI

PSC1-E-24-SDM2-2
PSC1-E-24-SDM2-2

  • EN 61800-5-2に準拠した最大2軸用安全な駆動監視(SDM – Safe Drive Monitoring)
  • エンコーダーをサポート: TTL, sin/cos, SSI, HTL, レゾルバー

PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

  • 14のデジタル入力を持つ分散型拡張ユニット
  • 2 補助出力