PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
品番:
103008465
- Backplane connector to central expansion modules
注文データ
Product type description |
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER |
部品番号(注文番号) |
103008465 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661455006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000237 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000237 |
一般データ
製品の色 |
ライトグレー |
総重量 |
4 g |
一般データ - 仕様
極数 |
5 |
機械的データ
取り付け |
標準レールにクリップ可能 |
機械的データ - 寸法
幅 |
22.5 mm |
間隔 |
3.81 mm |
Note
Note (General) |
The bus connector links the central expansion modules with the base module. The required number of bus connectors is part of the scope of delivery of each device and could also be found in the respective device's technical data. |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 19:50