PSC1-A-90-PROG-CABLE
品番:
103008480
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
注文データ
Product type description |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
部品番号(注文番号) |
103008480 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661454863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000237 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000237 |
一般データ
総重量 |
250 g |
環境条件
保護等級 |
IP20 |
納入品目
納入時同梱 |
Interface converter |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/18 14:22