PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
品番:
103015262
- The SD memory card is used for the optional backup of the user program
- Can be used with all PSC1 control systems with the -MC, -FB1 and -FB2 option
注文データ
Product type description |
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD |
部品番号(注文番号) |
103015262 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661500645 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
一般データ
総重量 |
g |
環境条件
保護等級 |
IP20 |
納入品目
納入時同梱 |
メモリカードmicroSD |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/17 23:57