PSC1-E-31-12DI-10DIO
品番:
103012195
- 最大22のデジタル入出力の拡張
- 2つの追加の信号出力
- ISO 13849-1に基づくPL eまでの、全ての従来型セーフティスイッチの接続
注文データ
Product type description |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
部品番号(注文番号) |
103012195 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
認証
証明書 |
TÜV cULus |
一般データ
総重量 |
400 g |
一般データ - 仕様
フェイルセーフデジタル入力の数 |
10 |
フェイルセーフデジタル入/出力の数 |
10 |
信号出力数 |
2 |
安全性評価
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
機械的データ
取り付け |
標準レールにクリップ可能 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小 |
0.2 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
ケーブル径、最小 |
24 AWG |
ケーブル径、最大 |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
端子(機械) |
取り外し可能なネジ端子 |
機械的データ - 寸法
幅 |
45 mm |
高さ |
100 mm |
深さ |
115 mm |
環境条件
保護等級 |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
相対湿度, 最小 |
5 % |
相対湿度, 最大 |
85 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2,000 m |
環境条件 - 絶縁値
Overvoltage category |
III |
IEC/EN 60664-1に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力) |
2,000 mA |
電気的データ - 安全リレー出力
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
Electromagnetic compatibility |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
納入品目
納入時同梱 |
Backplane bus connector Connector terminals |
言語フィルター
データシート
Installation manual
Software manual
TÜV certification
UL Certificate
Device description files
Software (Download)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 6:34