PWR-15M-SET
品番:
103003865
- 赤色のPVC保護付
- 取り付け済で納品
注文データ
Product type description |
PWR-15M-SET |
部品番号(注文番号) |
103003865 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661431307 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
一般データ
総重量 |
815 g |
機械的データ - 寸法
長さ×幅×高さ |
PVC皮膜: 2mm |
プルワイヤーの長さ |
15 m |
プルワイヤーの直径 |
5 mm |
納入品目
納入時同梱 |
2x ワイヤークランプ 3 mm、ステンレス鋼 1x ワイヤーシンブル 3 mm、NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut ワイヤーロープ、1x 15 m |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 9:50