RDMBL
品番:
101188271
- 押しボタン 付 膜
- 透明な振動板の下のシンボルは認識可能です。
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
RDMBL |
部品番号(注文番号) |
101188271 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661604039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
Pushbutton |
Design |
Round |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets Form seals |
操作部分の材質 |
アルミニウム |
フロントリングの材質 |
アルミニウム |
動作エレメントの色 |
青 |
フロントリングの色 |
銀 |
総重量 |
40 g |
一般データ - 仕様
メンブレン |
Yes |
取り付けフランジ |
Yes |
調査可能 |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
機械的データ
ロック解除 |
なし |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動ストローク |
4 mm |
作動力, 約 |
2 N |
取り付け |
取り付けフランジ EFM |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
機械的データ - 寸法
高さ |
12 mm |
総直径 |
39.5 mm |
タッチ面の高さ |
1.5 mm |
タッチ面の直径 |
28 mm |
フロントリングの直径 |
39.5 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
40 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
耐衝撃 |
50 g |
電気的データ
開閉頻度 |
1,200 /h |
Note
Note (General) |
The membrane protects the button against grinding dust or other pasty, viscous substances. |
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
EU適合宣言書 |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
宣言: | ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。 |
Name of the component: | E, N and R programme |
タイプ: | 型式記号参照 |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
正式署名 Philip Schmersal 社長 |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 21:46