RF-AZM200/201-N
品番:
103003543
- Emergency release retrofit kit
- Subsequent functional expansion of the solenoid interlock AZM200 / AZM201
- optional lead sealing possible
注文データ
Product type description |
RF-AZM200/201-N |
部品番号(注文番号) |
103003543 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661433516 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
ハウジング材質コーティング材 |
パウダーコーティング |
材質 |
金属フィルム |
製品の色 |
Black |
総重量 |
30 g |
機械的データ - 寸法
深さ |
5 mm |
納入品目
納入時同梱 |
1x 取付プレート |
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
Generated on 2024/04/20 9:35