RM40S
品番:
103004896
- マグネットラッチによるドアストッパー
- 全ての側から組み合わせ可能
- 取り付け方に依存するラッチ力
- ステンレス・ケース
- 汚れに強い
- 食品分野用
注文データ
Product type description |
RM40S |
部品番号(注文番号) |
103004896 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661435008 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
ハウジング 材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
404 g |
機械的データ
作動範囲 |
側面 |
ラッチ力 |
25 N |
機械的データ - 寸法
幅 |
88 mm |
高さ |
27 mm |
深さ |
14.5 mm |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/23 21:18