RS655

RS655

  • 金属製エンクロージャ
  • ワイヤーの引張り・切断検出
  • 保護構造 IP66, IP67
  • 中央接続端子
  • 機械式スイッチテンションインジケーター
  • 両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー
製品タイプの説明:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)

(2)

(3)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

表示灯の色

使用周囲温度、最大

使用周囲温度、最小

電圧タイプ

RS655-Z22

品番 153031612

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

RS655-Z22-G024

品番 153031614

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

RS655-Z22-G115

品番 153031644

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

RS655-Z22-G230

品番 153031616

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

RS655-Z22-DS

品番 153031618

Pull-wire emergency stop switch

製品へ



システムコンポーネント

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • 赤色のPVC保護付
  • 取り付け済で納品

ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • ワイヤーロープ・テンションの正確な調整用
  • 準拠 DIN 1480

S 900
S 900

  • 微調整
  • 工具のみ
  • 滑り止め
  • 時間節約
  • 人間工学上
  • 傷が付きにくい

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • 該当 ワイヤーロープ Ø 5 mm
  • 準拠 DIN 6899

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • 該当 ワイヤーロープ Ø 3 mm
  • 準拠 DIN 6899

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • アイボルトでのワイヤーロープ固定用シャックル

WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.
WIRE CLAMP SZ. 3 EGG-SHAPED OFFS.

  • 該当 ワイヤーロープ Ø 3 mm

ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • ワイヤーロープの方向転換用
  • 該当 ワイヤーロープ Ø 5 mm

ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • 反対電流保持用