RS656
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ワイヤーの引張り・切断検出
- 保護構造 IP66, IP67
- 中央接続端子
- 機械式スイッチテンションインジケーター
- 両面操作/最大2 x 100 mのワイヤー
製品タイプの説明: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) |
(2) |
(3) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
電圧タイプ
システムコンポーネント
Accessories