RSS16-I2-D-ST8H

品番: 103004339

Product type description:

RSS16 (1)-(2)-(3)-(4)


(1)
なし標準コード化
I1個別コード化
I2個別コード化、複数のアプリケーション用

(2)
D診断出力付き
SD直列診断機能付き

(3)
なしラッチ機能なし
Rラッチ機能付き、ラッチ力 40 … 60 N

(4)
ST8H中央に M12コネクター付き
CCケージクランプ式
SKネジ接続
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • RFID技術による繰り返し個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
  • 直列接続
  • ラッチ無
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • 3様々な動作方向
  • マグネットラッチによるドアストッパー
  • 接続端子又はプラグ接続
  • 直列接続に適します

注文データ

Product type description

RSS16-I2-D-ST8H

部品番号(注文番号)

103004339

EAN(欧州部品番号)

4030661456928

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

TÜV

cULus

EAC

FCC

IC

UKCA

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-3

一般情報

個別コード化 複数のティーチング

Coding level according to EN ISO 14119

High

アクティブ原理

RFID

ハウジング形状

ブロック型

取り付け条件(機械式)

不適切な

センサートポロジー

直列配線用センサー

ハウジング 材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

作動範囲

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

275 g

準備時間、最大

2,000 ms

応答時間、最大

100 ms

リスク持続時間、最大

200 ms

一般データ - 仕様

診断出力

Yes

短絡検出

Yes

短絡監視

Yes

直列接続

Yes

安全機能

Yes

カスケード可能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

LEDの数

2

信号機能付き半導体出力の数

1

フェイルセーフデジタル出力の数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

4

PFH値

6.30 x 10⁻¹¹ /h

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

機械的データ

作動パネル

前面

背面

最初から

作動範囲

側面

前面

カバー側

ヒステリシス (切替距離), 最大

2 mm

切換位置再現性 R

0.5 mm

取り付け

2 x M5 シリンダーヘッドネジ

ナットの締付トルク、最大

2 Nm

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

確実な切替距離「ON」

12 mm

確実な切替距離「OFF」

30 mm

Switch distance, typical

15 mm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

M12コネクター, 8芯

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

機械的データ - 寸法

センサー長

91 mm

センサーの幅

52 mm

センサーの高さ

30 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

IP66

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+70 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+85 °C

耐衝撃

30 g / 11 ms

Protection class

0

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

32 VDC

定格インパルス耐電圧

0.8 kV

Overvoltage category

III

VDE 0100に準拠した汚染度

3

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

No-load supply current I0, maximum

100 mA

定格動作電圧、最小

20.4 VDC

定格動作電圧、最大

26.4 VDC

動作電流

2,100 mA

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

100 A

開閉頻度、約

1 Hz

Electrical data - Safety digital outputs

定格動作電流(安全出力)

1,000 mA

出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大

1 A

安全出力

p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0.5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

1 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

1 A

電気的データ - 診断出力

動作電流(診断出力)

50 mA

Design of control elements

p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0.05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0.05 A

電気的データ - 電磁両立性 (EMC)

Interfering radiation

IEC 61000-6-4

EMC rating

IEC 60947-3

状態表示

Note (LED switching conditions display)

Multi-coloured LED: Green, Red

LED yellow: Operating condition

LED green: Supply voltage

LED red: Fault

納入品目

納入時同梱

Actuators must be ordered separately.

付属品

推奨(アクチュエーター)

RST16-1

RST-U-2

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

言語フィルター

EAC certification

UKCA Declaration of Conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: rss16-00

ID: rss16-00

Variantenvorstellung und Anfahrrichtungen

| 22,8 MB | .mp4

Variety of options and approach directions

| 22,9 MB | .mp4

Video ID: rss16-01

ID: rss16-01

Grundfunktion | 13,0 MB | .mp4

Basic function | 13,0 MB | .mp4

Video ID: rss16-02

ID: rss16-02

Variable Montagemöglichkeit | 21,2 MB | .mp4

Variable Montagemöglichkeit | 21,3 MB | .mp4

Video ID: rss16-03

ID: rss16-03

Anschluss eines Einzelgeräts | 15,1 MB | .mp4

Single device connection | 15,6 MB | .mp4

Video ID: rss16-04

ID: rss16-04

Reihenschaltung mit serieller Diagnose | 18,6 MB | .mp4

Series connection with serial diagnostics | 19,0 MB | .mp4

Video ID: rss16-05

ID: rss16-05

Gesteuerter Abschaltprozess bei Querschluss | 20,2 MB | .mp4

Cross-fault with controlled shut-down process | 20,2 MB | .mp4

Video ID: rss16-06

ID: rss16-06

Toleranz bei Türversatz | 27,1 MB | .mp4

Tolerance to misalignment | 27,1 MB | .mp4

Video ID: rss16-07

ID: rss16-07

Vorwarnung im Grenzbereich des Betätigungsabstandes | 14,3 MB | .mp4

Warning when actuator is in limit range | 14,3 MB | .mp4

Video ID: rss16-08

ID: rss16-08

Anlernvorgang bei individueller Codierung: RSS16-I | 15,3 MB | .mp4

Teaching process for individual coding: RSS16-I | 15,4 MB | .mp4

Video ID: rss16-10

ID: rss16-10

Anlernvorgang eines Ersatzbetätigers: RSS16-I2 | 18,7 MB | .mp4

Teaching of a replacement actuator to RSS16-I2 | 18,7 MB | .mp4

Video ID: rss16-11

ID: rss16-11

Produktinformation RSS16 | 169,3 MB | .mp4

Product information RSS16 | 170,7 MB | .mp4


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/02 10:54