RST-U-2
品番:
103005994
- アセンブリー方向からの正面作動
- 小型
- 固定 1 x M3 追加
注文データ
Product type description |
RST-U-2 |
部品番号(注文番号) |
103005994 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661443195 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Note: Sensor and actuator must be ordered separately. |
一般データ
アクチュエーターの材質 |
樹脂 |
総重量 |
4 g |
機械的データ
作動範囲 |
前面 |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
9 mm |
アクチュエーターの幅 |
22 mm |
アクチュエーターの高さ |
7 mm |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 1:18