SD-2V-S-SK SD JUNCTION BOX 2-WAY
品番:
101188436
SD-2V-S-SK SD JUNCTION BOX 2-WAY
品番:
101188436
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
- 制御盤向け
- ネジ端子付き2つの装置に対する分配機
- 適切な保護上の制御盤内配線が可能
注文データ
Product type description |
SD-2V-S-SK SD JUNCTION BOX 2-WAY |
部品番号(注文番号) |
101188436 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661352565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-23-02-08 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
一般データ
ハウジング 材質 |
樹脂, 熱可塑性樹脂性, 自己消火性 |
総重量 |
200 g |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小 |
0.25 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
端子(機械) |
ネジ接続 |
機械的データ - 寸法
幅 |
92 mm |
高さ |
89.6 mm |
深さ |
68.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP00 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
相対湿度, 最小 |
30 % |
相対湿度, 最大 |
95 % |
Note (Relative humidity) |
non-condensing |
Protection class |
II |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
32 VDC |
定格インパルス耐電圧 |
0.8 kV |
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
動作電流 |
16,000 mA |
電気的ヒューズ定格、最大 |
16 A |
Note
Note (General) |
To each SD junction box, 2 (optionally 3) components can be connected. |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 6:13