SDG01.3330
品番:
101016697
製品タイプの説明: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | 頭部を前に配置 |
02 | 頭部を左に配置 |
03 | 頭部を右に配置 |
04 | 頭部を後に配置 |
(2) | |
1103 | 2 NC 接点 / 1 NO 接点 スローアクション |
3330 | 3 NC 接点 スローアクション |
3440 | 3 NC 接点 徐々に スローアクション |
1044 | 1 NC 接点 / 2 NO 接点 スローアクション |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- ヘッド位置前方
- 金属製エンクロージャ
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- 長寿命
注文データ
Product type description |
SDG01.3330 |
部品番号(注文番号) |
101016697 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
認証
証明書 |
cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
425 g |
一般データ - 仕様
安全接点数 |
3 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
B10D NO接点 |
1,000,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
強制開離距離 |
14 mm |
強制開離力、最小 |
5 N |
Note (Positive break force) |
per NC |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
43 mm |
センサーの幅 |
50 mm |
センサーの高さ |
152 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
定格インパルス耐電圧 |
2.5 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
8 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
5 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Datasheet (provisional PDF)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Switch travel diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 9:39