SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL
品番:
101153894
- アルミ脚付アルミ製プロファイル
- 該当 ゴム製プロファイル SE-P40
注文データ
Product type description |
SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL |
部品番号(注文番号) |
101153894 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661289137 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
一般データ
プロファイルストリップの材質 |
Al-MG Si OF22 |
総重量 |
320 g |
一般データ - 仕様
アルミニウム脚 |
Yes |
機械的データ - 寸法
長さ |
1,250 mm |
幅 |
45 mm |
高さ |
9 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 5:06