SE-AL20-1250 VERPACKT ALU-SCHIENE

品番: 101153895

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • アルミ脚無アルミ製プロファイル
  • 該当 ゴム製プロファイル SE-P70

注文データ

Product type description

SE-AL20-1250 VERPACKT ALU-SCHIENE

部品番号(注文番号)

101153895

EAN(欧州部品番号)

4030661289144

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

一般データ

プロファイルストリップの材質

Al-MG Si OF22

総重量

200 g

機械的データ - 寸法

長さ

1,250 mm

30 mm

高さ

9 mm


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/10 6:08