SE-P40

SE-P40

  • プロファイル内汚染・湿度が更に補整されます。
  • 環境の影響に対する抵抗
  • 約40mmの高さ
製品タイプの説明:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
なしコーティングされていないプロファイル
Cコーティングされたプロファイル

(2)
なし材質: EPDM, 65 Shore A
NBR材質: Perbunan® NBR

(3)
1250長さ 1250 mm
2500長さ 2500 mm
5000長さ5000 mm(コーティングされていないプロファイルのみ)
10000長さ10000 mm(コーティングされていないプロファイルのみ)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。