SE-P70
- プロファイル内汚染・湿度が更に補整されます。
- 環境の影響に対する抵抗
- 約70mmの高さ
製品タイプの説明: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
なし | コーティングされていないプロファイル |
C | コーティングされたプロファイル |
(2) | |
なし | 材質: EPDM, 65 Shore A |
NBR | 材質: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | 長さ 1250 mm |
2500 | 長さ 2500 mm |
5000 | 長さ5000 mm(コーティングされていないプロファイルのみ) |
10000 | 長さ10000 mm(コーティングされていないプロファイルのみ) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。