
SEP 09.0
- アルミニウム製ケース
- 下部の取り外し可能なアルミニウム製カバー付
- 両手操作用スタンド部分の分離式取付
製品タイプの説明: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
指令機器のメーカーとヘッド径(制御部 非常停止)は②(SEP09.0では…非常停止は非搭載)による |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) | |
0 | コマンド デバイス シュメアザール |
1 | コマンド デバイス シュメアザール またはシュメアザール / シーメンス |
(3) | |
0 | コマンドデバイスの取り付け直径(22.3 mm) |
1 | コマンドデバイスの取り付け直径(30.5 mm) |
(4) | |
95 | 制御部品のNC接点とNO接点の分離形 |
(5) | |
E1 | マッシュルームボタン、作動力10.5 N |
E2 | マッシュルームボタン、作動力7.0 N |
Z1 | NC接点2つとNO接点2つによる非常停止 (SEPK02.0.... では不可) |
Z2 | 1 つのNC接点と1つのNO 接点によるスイッチインターロック (緊急停止の代わりに戻り止め付きの黄色のパームボタン) |
Z3 | 2 つのNC接点と2つのNO接点によるスイッチインターロック(緊急停止の代わりに戻り止め付きの黄色のパームボタン) |
Z4 | NC接点1つとNO接点1つによるスイッチインターロック(非常停止に加えて戻り止め付きの黄色のパームボタン) |
Z5 | 2つのNC接点と2つのNO接点によるスイッチインターロック(非常停止に加えて戻り止め付きの黄色のパームボタン) |
Z6 | 11 x Ø 22.3 mm 穴付きのパンチ済み Al パネル (SEPLC05.2 のみ) |
Z7 | Z6と同様に穴はダミープラグで塞がれています(SEPLC05.2のみ…) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。