SEP 09.0

SEP 09.0

  • アルミニウム製ケース
  • 下部の取り外し可能なアルミニウム製カバー付
  • 両手操作用スタンド部分の分離式取付
製品タイプの説明:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

SEP09.0.1.0.22/95

品番 101022849

Two-hand control panel

製品へ

SEP09.0.3.0.22/95

品番 101022851

Two-hand control panel

製品へ

SEP09.0.3.1.22/95

品番 101022853

Two-hand control panel

製品へ