SEP09.0.1.0.22/95

品番: 101022849

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
  • 2黒色操作ボタン(調整部分)直径55 mm
  • アルミニウム製ケース
  • 下部の取り外し可能なアルミニウム製カバー付
  • 両手操作用スタンド部分の分離式取付

注文データ

Product type description

SEP09.0.1.0.22/95

部品番号(注文番号)

101022849

EAN(欧州部品番号)

4250116203246

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-19

ETIM number, version 7.0

EC001260

ETIM number, version 6.0

EC001260

認証

証明書

cULus

EAC

一般データ

規格

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

ハウジング 材質

アルミニウム

ハウジング材質コーティング材

パウダーコーティング

シーリングプレートの材質

アルミニウム

ハウジングの色

RAL 7004

総重量

3,500 g

一般データ - 仕様

組立キット可能

Yes

NC接点の数

2

NO接点の数

2

操作押しボタン(位置決め部品)の数

2

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積, 最大

1.5 mm²

機械的データ - 寸法

155 mm

高さ

160 mm

深さ

150 mm

長さ×幅×高さ

操作押しボタン(位置決め部品):55 mm

Note

Per enclosure

環境条件

保護等級

IP54

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

440 V

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

250 VAC

使用カテゴリー AC-15

8 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

5 A

付属品

推奨(製品の組み合わせ)

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Note

Note (General)

Optional: actuators with low actuating force

1 NO/1 NC contact per unit

Note (Number of operating push buttons (positioning parts))

Consisting of: EDP55SW; EF10.1; EF03.1

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/09 23:49