SEP09.0.3.0.22/95

品番: 101022851

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 2黒色操作ボタン(調整部分)直径42 mm
  • アルミニウム製ケース
  • 下部の取り外し可能なアルミニウム製カバー付
  • 両手操作用スタンド部分の分離式取付

注文データ

Product type description

SEP09.0.3.0.22/95

部品番号(注文番号)

101022851

EAN(欧州部品番号)

4250116203253

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-19

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-37-12-19

ETIM number, version 7.0

EC001260

ETIM number, version 6.0

EC001260

認証

証明書

cULus

一般データ

規格

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

ハウジング 材質

アルミニウム

ハウジング材質コーティング材

パウダーコーティング

シーリングプレートの材質

アルミニウム

ハウジングの色

RAL 7004

総重量

3,500 g

一般データ - 仕様

組立キット可能

Yes

NC接点の数

2

NO接点の数

2

操作押しボタン(位置決め部品)の数

2

機械的データ

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積, 最大

1.5 mm²

機械的データ - 寸法

155 mm

高さ

160 mm

深さ

150 mm

長さ×幅×高さ

操作押しボタン(位置決め部品):42 mm

Note

Per enclosure

環境条件

保護等級

IP54

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

440 V

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

250 VAC

使用カテゴリー AC-15

8 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

5 A

付属品

推奨(製品の組み合わせ)

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Note

Note (General)

Optional: actuators with low actuating force

1 NO/1 NC contact per unit

Note (Number of Emergency Stop button)

Consisting of: EDP42SW; EF10.1; EF03.1

言語フィルター

SISTEMA-VDMA library

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0...
Type:See ordering code
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant legislation:1)Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… /
SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0…
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 2, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 19:32