SEPK 02.0
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 2黒色操作ボタン(調整部分)直径55mm
- 1 プラスティック製非常停止スイッチ
- スタンド・壁取り付け可能
- 2部分ケース
製品タイプの説明: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
非常停止ボタンの数
NC接点の数
NO接点の数
システムコンポーネント
空のハウジング