SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 2黒色操作ボタン(調整部分)直径55mm
  • 1 プラスティック製非常停止スイッチ
  • スタンド・壁取り付け可能
  • 2部分ケース
製品タイプの説明:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

非常停止ボタンの数

NC接点の数

NO接点の数

SEPK02.0.3.1.22/95

品番 101027370

Two-hand control panel

製品へ

SEPK02.0.L.22

品番 101027369

Two-hand control panel

製品へ

SEPK02.0.4.0.22/95

品番 101027371

Two-hand control panel

製品へ



システムコンポーネント