アーカイブ
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

  • 注意:2015.12.31まで納入可(補充:-)
  • アルミニウム製ケース
  • 追加コマンド・表示装置用操作パネル
  • 脱着可能なアルミニウム製配電盤 幅 x 高さ = 230 x 150 mm
製品タイプの説明:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

非常停止ボタンの数

NC接点の数

NO接点の数

アーカイブ

SEPLC05.2.1.0.22/95

品番 101188802

Two-hand control panel

製品へ
アーカイブ

SEPLC05.2.2.0.22/95

品番 101188801

Two-hand control panel

製品へ
アーカイブ

SEPLC05.2.2.1.22/95

品番 101188798

Two-hand control panel

製品へ
アーカイブ

SEPLC05.2.3.0.22/95

品番 101188800

Two-hand control panel

製品へ
アーカイブ

SEPLC05.2.3.1.22/95

品番 101188797

Two-hand control panel

製品へ
アーカイブ

SEPLC05.2.4.0.22/95

品番 101188799

Two-hand control panel

製品へ
アーカイブ

SEPLC05.2.L.22

品番 101188796

Two-hand control panel

製品へ