SEPLC05.2.2.1.22/95
品番:
101188798
製品タイプの説明: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製非常停止スイッチØ49 mm
- 2黒色操作ボタン(調整部分)直径40 mm 内 プラスティック製方式
- 注意:2015.12.31まで納入可(補充:-)
- アルミニウム製ケース
- 追加コマンド・表示装置用操作パネル
- 脱着可能なアルミニウム製配電盤 幅 x 高さ = 230 x 150 mm
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
SEPLC05.2.2.1.22/95 |
部品番号(注文番号) |
101188798 |
EAN(欧州部品番号) |
4250116203123 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
一般データ
規格 |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
パウダーコーティング |
シーリングプレートの材質 |
アルミニウム |
ハウジングの色 |
RAL 7004 |
総重量 |
5,300 g |
一般データ - 仕様
緊急オフに適しています |
Yes |
組立キット可能 |
Yes |
非常停止ボタンの数 |
1 |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
2 |
操作押しボタン(位置決め部品)の数 |
2 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
機械的データ - 寸法
幅 |
510 mm |
高さ |
160 mm |
深さ |
175 mm |
長さ×幅×高さ |
非常停止押しボタン:49 mm 操作押しボタン(位置決め部品):40 mm |
環境条件
保護等級 |
IP54 |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
440 V |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
250 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
8 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
5 A |
付属品
推奨(製品の組み合わせ) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Note
Note (General) |
1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-Stop Optional: actuators with low actuating force |
Note (Number of Emergency Stop button) |
Consisting of: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Note (Number of operating push buttons (positioning parts)) |
Consisting of: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
Generated on 2024/04/24 1:08