SET ASM-SWP

品番: 101161556

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • asimon 3.x
  • ソフトウェアasimonは、ASインターフェースセーフティモニタのコンフィギュレーションと立上げのための工具です。
  • ダウンロード・ケーブル ASM-DC1
  • コンフィギュレーション・ケーブル ASM-KC1
  • ソフトウェアダウンロード

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

SET ASM-SWP

部品番号(注文番号)

101161556

EAN(欧州部品番号)

4030661195506

eCl@ss number, version 12.0

27-14-31-13

eCl@ss number, version 11.0

27-14-31-13

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-14-31-90

ETIM number, version 7.0

EC000757

ETIM number, version 6.0

EC000757

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Version

0.3

納入品目

納入時同梱

ASM-startup-package: Configuration and diagnostic software package with online documentation on CD-ROM, a configuration- and download cable: ASM-startup-package: Configuration and diagnostic software package with online documentation on CD-ROM, a configuration- and download cable

Note

Note (General)

A symbol library, organised by module, and function modules are stored in the safety monitor for linkage of different secure AS interface SaW slaves. When implementing the secure application, the selected functionality is invoked by drag & drop, parametrised and assigned to the respective release paths in the safety monitor. The safety application with connected AS interface network and secure AS interface slaves can then be tested and checked with monitoring on the PC.

The following functions are available with the asimon software: 1. Configuration of different safety devices 2. Configuration of start-modules 3. Configuration logical combinations (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configuration of the feedback loops 5. Configuration of the operating methods 6. Configuration of the system-modules 7. Print out of Configuration protocol 8. Asimon can be used offline as well as online during development and project planning. The configuration files can be saved and loaded as desired.


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 14:54