SET BC 2053-2
品番:
101115025
- 軽~中量の防護扉の固定ロック用の追加ボールラッチ機能
- ガード上の分離式取り付け用
注文データ
Product type description |
SET BC 2053-2 |
部品番号(注文番号) |
101115025 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661100623 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
総重量 |
19 g |
機械的データ
ラッチ力、調整可能 |
100 N |
Note
Note (General) |
The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZ 15/16-B6. |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/25 4:42