SET SL 300-6000

品番: 101147202

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 堅牢な設計
  • 2 接点
  • 接着機、板張り機などで後付取り付けが可
  • 様々な長さで納入可

注文データ

Product type description

SET SL 300-6000

部品番号(注文番号)

101147202

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

Note: The position switch with safety function is not included in delivery. The following variants can be selected: 1 NO/1 NC T3K 335-11Z-U90 - metal enclosure T3K 336-11Z-U90 - thermoplastic enclosure

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

ラッチングの材質

ガラス繊維、熱可塑性樹脂性

プロファイルストリップの材質

アルミニウム

側板材質

アルミニウム

総重量

731 g

機械的データ - 寸法

100 mm

高さ

260 mm

長さ (L1)

6,000 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-20 °C

使用周囲温度、最大

+55 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-20 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

電気的データ

スイッチ素子

スイッチの説明を参照

スイッチ原理

スイッチの説明を参照

納入品目

納入時同梱

フラッププロファイル

ラッチング

取付材料の納入品目

サポートプロファイル

サイドプレート

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/11/27 18:25