SH-440-ER-02

品番: 103026833

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

SH-440-ER-02

部品番号(注文番号)

103026833

EAN(欧州部品番号)

4030661517131

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

一般データ

ハウジング 材質

Polycarbonate

総重量

3,100 g

Enclosure cabs material

V4A

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

しっかりと結合されたケーブルグランド

ケーブルの長さ

10 m

端子コネクター、受信者

コネクタープラグ M12, 8芯

端子, コネクター, 送信機

コネクタープラグ M12, 4芯

機械的データ - 寸法

高さ、最小

500 mm

高さ, 最大

890 mm

Diameter of the protective tube

50 mm

Diameter of the enclosure cabs

60 mm

環境条件

保護等級

IP69K

使用周囲温度、最小

-25 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C
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
Generated on 2022/12/02 10:11