SHGV

SHGV

  • アルミニウム製ケース
  • 保護構造 IP65
製品タイプの説明:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
なし標準ロックシステム
Zセントラルロックシステム

(2)
B底部ロックシリンダー
L左側ロックシリンダー
R右側ロックシリンダー

(3)
D追加の前面ロックシリンダー

(4)
011つの作動ヘッド
1.12つの作動ヘッド付き

(5)
x1xキー番号 100 ... 999

(6)
x2x追加のロックシリンダー前面のキー番号 32 - 99

(7)
BO円弧型アクチュエーター
BOW円弧型L字型アクチュエーター
BORテレスコピックアクチュエーター、後部から固定
BOWRテレスコピックアクチュエーター、上部から固定
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

キー番号

ロック時引抜強度

SHGV/B01/x1x+x3x

Trapped key system

製品へ

SHGV/B1.1/x1x+x3x

Trapped key system

製品へ

SHGV/L01/x1x+x3x

Trapped key system

製品へ

SHGV/L1.1/x1x+x3x

Trapped key system

製品へ

SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x

Trapped key system

製品へ

SHGV/R01/x1x+x3x

Trapped key system

製品へ

SHGV/R1.1/x1x+x3x

Trapped key system

製品へ

SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x

Trapped key system

製品へ

SHGV/B01/101+BO

品番 101198090

Trapped key system Solenoid Interlock

製品へ

SHGV/B01/102+BO

品番 101198091

Trapped key system Solenoid Interlock

製品へ

SHGV/B01/103+BO

品番 101198092

Trapped key system Solenoid Interlock

製品へ

SHGV/B01/104+BO

品番 101198093

Trapped key system Solenoid Interlock

製品へ



システムコンポーネント

BO
BO

  • 最小動作半径400mm
  • ストレート型アクチュエータ

BOW
BOW

  • 最小動作半径400mm
  • アングルのついたアクチュエータ

BOR
BOR

  • 最小動作半径350mm
  • ストレート型アクチュエータ

BOWR
BOWR

  • 最小動作半径350mm
  • アングルのついたアクチュエータ

BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • 最小動作半径400mm
  • 可動式アクチュエータ

BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • 最小動作半径400mm
  • 可動式アクチュエータ