SHGV/B01/102+BO
品番:
101198091
製品タイプの説明: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
なし | 標準ロックシステム |
Z | セントラルロックシステム |
(2) | |
B | 底部ロックシリンダー |
L | 左側ロックシリンダー |
R | 右側ロックシリンダー |
(3) | |
D | 追加の前面ロックシリンダー |
(4) | |
01 | 1つの作動ヘッド |
1.1 | 2つの作動ヘッド付き |
(5) | |
x1x | キー番号 100 ... 999 |
(6) | |
x2x | 追加のロックシリンダー前面のキー番号 32 - 99 |
(7) | |
BO | 円弧型アクチュエーター |
BOW | 円弧型L字型アクチュエーター |
BOR | テレスコピックアクチュエーター、後部から固定 |
BOWR | テレスコピックアクチュエーター、上部から固定 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- アルミニウム製ケース
- 保護構造 IP65
注文データ
Product type description |
SHGV/B01/102+BO |
部品番号(注文番号) |
101198091 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661463469 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
認証
証明書 |
TÜV |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム / クロム合金鋼 |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
シリンダーロックの材質 |
鋼 |
ハウジングの色 |
赤 |
キーの色 |
銀 |
キーヘッドの色 |
銀 |
総重量 |
450 g |
一般データ - 仕様
動作方向の数 |
4 |
Number of keys |
1 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
ロック時引抜強度 |
1,750 N |
ラッチ力 |
5 N |
キー番号 |
102 |
機械的データ - 寸法
長さ |
90 mm |
幅 |
40 mm |
高さ |
103 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
耐振動 |
耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード 取り外し可能なガード ヒンジ式ガード |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
Datasheet (provisional PDF)
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
Generated on 2024/04/25 6:47