SLB 200-E31-21
品番:
101138921
製品タイプの説明: SLB 200-(1)31-21 |
(1) | |
E/R | 投光器 / 受光器 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 注意:納入不可(補充:SLB240)
- 範囲 4 m
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
SLB 200-E31-21 |
部品番号(注文番号) |
101138921 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661281711 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
一般データ
規格 |
EN IEC 61496-1 |
ハウジング 材質 |
樹脂 |
応答時間、最大 |
30 ms |
Note (Lateral force at bolt return) |
Only in combination with safety monitoring module |
総重量 |
70 g |
一般データ - 仕様
投光器 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
安全性評価
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ |
2 |
機械的データ
範囲、保護領域、最小 |
0 m |
範囲, 保護領域, 最大 |
4 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
M8コネクター付きケーブル |
端子, コネクター, 送信機 |
コネクター M8、3芯、10 cmケーブル付き |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
18.8 mm |
センサーの幅 |
30.8 mm |
センサーの高さ |
50.3 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Protection class |
0 |
電気的データ
ケーブルの長さ、最大 |
50 m |
電気的データ - デジタル出力
スイッチング 出力 |
セーフティリレーユニットSLB 200-Cとの組み合わせでのみ |
状態表示
Indicated operating states |
soiling switching condition |
付属品
Recommended safety switchgear |
SLB 200-C04-1R |
Note
Note (Restart interlock) |
Only in combination with safety monitoring module |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Operating principle
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/19 19:24