SLB240-ER-1-LST
品番:
103013529
- コンパクトな設計 内蔵セーフティ・リレーユニット付
- 範囲 15 m
- PLcまでの安全OSSD出力
- 自動リセット又はリセットインターロック
- M12コネクター又はケーブル付き堅牢な金属製ハウジング
- 設定ツール及び診断表示
注文データ
Product type description |
SLB240-ER-1-LST |
部品番号(注文番号) |
103013529 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661492452 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
認証
証明書 |
TÜV cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
コード化、ライトバリアビーム |
1 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
応答時間、最大 |
22 ms |
応答時間、最小 |
7 ms |
総重量 |
180 g |
一般データ - 仕様
リセットインターロック(手動リセット) |
Yes |
光軸コード化利用可能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
一体型システム診断 |
Yes |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
光軸の数 |
1 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
c |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
2 |
PFH値 |
1.50 x 10⁻⁸ /h |
安全性整合性レベル(SIL) |
1 |
Mission time |
20 年 |
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ |
2 |
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s |
40 mm |
範囲、保護領域、最小 |
0.3 m |
範囲, 保護領域, 最大 |
15 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
機械的データ - 電気機械式
端子コネクター、受信者 |
コネクターM12, 5-芯付きケーブル |
端子, コネクター, 送信機 |
コネクター M12、4芯付きケーブル |
機械的データ - 寸法
長さ |
33 mm |
幅 |
27.8 mm |
高さ |
72 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Protection class |
III |
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号 |
24 V |
受信機の消費電力、最大 |
5 W |
送信機の消費電力、最大 |
5 W |
ケーブルの長さ、最大 |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
0.2 A |
安全出力 |
p-type |
付属品
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLB240 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtschranken |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019906 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 19. Juli 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/18 22:19