SLB450-ER-4-ST-EH

品番: 103013520

Downloads

寸法 CADデータ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • コンパクトな設計 内蔵セーフティ・リレーユニット付
  • 高さ範囲 75 m (最大 90 m)
  • 自動リセット又はリセットインターロック
  • PLeまでの安全OSSD出力
  • M12コネクター又はケーブル付き堅牢な金属製ハウジング
  • –30°Cまでの屋外アプリケーション用ヒーター付きバージョン
  • 設定ツール及び診断表示

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

SLB450-ER-4-ST-EH

部品番号(注文番号)

103013520

EAN(欧州部品番号)

4030661492322

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-27-01

ETIM number, version 7.0

EC001831

ETIM number, version 6.0

EC001831

認証

証明書

cULus

一般データ

規格

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

コード化、ライトバリアビーム

4

ハウジング 材質

アルミニウム

総重量

400 g

応答時間、最大

21 ms

応答時間、最小

7 ms

一般データ - 仕様

リセットインターロック(手動リセット)

Yes

光軸コード化利用可能

Yes

電気式ヒーター

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

一体型システム診断

Yes

光軸の数

1

フェイルセーフデジタル出力の数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

4

PFH値

1.50 x 10⁻⁸ /h

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

IEC 61496-1に準拠した安全タイプ

4

機械的データ

試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s

100 mm

範囲、保護領域、最小

300 mm

範囲, 保護領域, 最大

75,000 mm

Wave length of the sensor

880 nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

M12コネクター

端子コネクター、受信者

コネクタープラグ M12, 5芯

端子, コネクター, 送信機

コネクタープラグ M12, 4芯

機械的データ - 寸法

高さ

126 mm

総直径

49 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-30 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-30 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

Protection class

III

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

開閉電圧 OSSD、HIGH信号

24 V

受信機の消費電力、最大

45 W

送信機の消費電力、最大

45 W

ケーブルの長さ、最大

100 m

Electrical data - Safety digital outputs

出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大

0.2 A

安全出力

p-type

付属品

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/10 6:37