SLC 210-E/R1210-90-RF

品番: 101185665

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 注意:納入不可(補充:SLC 220)
  • 制御カテゴリ 2

注文データ

Note (Delivery capacity)

Not available!

Product type description

SLC 210-E/R1210-90-RF

部品番号(注文番号)

101185665

EAN(欧州部品番号)

4030661339702

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

一般データ

規格

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

ハウジング 材質

アルミニウム

総重量

6,102 g

応答時間、最大

7 ms

一般データ - 仕様

リセットインターロック(手動リセット)

Yes

光軸コード化利用可能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

一体型システム診断

Yes

光軸の数

17

フェイルセーフデジタル出力の数

2

安全性評価

IEC 61496-1に準拠した安全タイプ

2

機械的データ

保護領域の高さ

1,210 mm

範囲、保護領域、最小

0 mm

範囲, 保護領域, 最大

18,000 mm

Wave length of the sensor

950 nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

コネクター

端子コネクター、受信者

コネクタープラグ M12, 8芯

端子, コネクター, 送信機

コネクタープラグ M12, 5芯

接続可能なケーブルの長さ、最大

100 m

機械的データ - 寸法

センサー長

35 mm

センサーの幅

45 mm

センサーの高さ

1,311 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度、最小

+0 °C

使用周囲温度、最大

+55 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-20 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

Protection class

III

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

開閉電圧 OSSD、HIGH信号

24 V

受信機の消費電力

3 W

送信機の消費電力

2 W

Electrical data - Safety digital outputs

出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大

0.5 A

安全出力

p-type

納入品目

納入時同梱

エミッター + 受信機、取付アングル、Tスロットナット

付属品

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Note

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/02 9:29