SLC 420-E/R0970-50-RFB

品番: 101207072

Product type description:

SLC 420-E/R(1)-(2)-RFB-(3)(4)


(1)
0170保護領域の高さ 170 mm
0250保護領域の高さ 250 mm
0330保護領域の高さ 330 mm
0410保護領域の高さ 410 mm
0490保護領域の高さ 490 mm
0570保護領域の高さ 570 mm
0650保護領域の高さ 650 mm
0730保護領域の高さ 730 mm
0810保護領域の高さ 810 mm
0890保護領域の高さ 890 mm
0970保護領域の高さ 970 mm
1050保護領域の高さ 1050 mm
1130保護領域の高さ 1130 mm
1210保護領域の高さ 1210 mm
1290保護領域の高さ 1290 mm
1370保護領域の高さ 1370 mm
1450保護領域の高さ 1450 mm
1530保護領域の高さ1530 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1610保護領域の高さ1610 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1690保護領域の高さ1690 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1770保護領域の高さ1770 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)

(2)
14分解能 14 mm
30分解能 30 mm
50分解能 50 mm

(3)
なし標準バージョンに含まれています
Mマスター
Sスレーブ(保護領域高さが170〜650 mmのみ)

(4)
なし 検出範囲 0.3 m ... 7 m(解像度14 mmの場合のみ)
なし 検出範囲 0.3 m ... 10 m(解像度30 mm、50 mmの場合のみ)
H 検出範囲 0.3 m ... 18 m(解像度30 mmの場合のみ)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 保護構造 IP67
  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 分解能 14, 30 と 50 mm
  • 保護領域高さ ~ 170 mm … 1770 mm

注文データ

Product type description

SLC 420-E/R0970-50-RFB

部品番号(注文番号)

101207072

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Available until

31.10.2022

認証

証明書

TÜV

cULus

EAC

一般データ

規格

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

ハウジング 材質

アルミニウム

総重量

3,890 g

応答時間、最大

10 ms

一般データ - 仕様

リセットインターロック(手動リセット)

Yes

光軸コード化利用可能

Yes

非表示機能

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

一体型システム診断

Yes

光軸の数

24

フェイルセーフデジタル出力の数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

4

PFH値

6.19 x 10⁻⁹ /h

安全性整合性レベル(SIL)

3

Mission time

20 年

IEC 61496-1に準拠した安全タイプ

4

機械的データ

試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s

50 mm

保護領域の高さ

970 mm

範囲、保護領域、最小

300 mm

範囲, 保護領域, 最大

10,000 mm

Wave length of the sensor

880 nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

コネクター

端子コネクター、受信者

コネクタープラグ M12, 8芯

端子, コネクター, 送信機

コネクタープラグ M12, 4芯

接続可能なケーブルの長さ、最大

100 m

機械的データ - 寸法

センサーの直径

49 mm

センサーの高さ

1,055 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度、最小

-10 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C

保存時及び輸送時温度、最小

-25 °C

保存時及び輸送時温度、最大

+70 °C

Protection class

III

電気的データ

電圧タイプ

DC (直流)

開閉電圧 OSSD、HIGH信号

24 V

受信機の消費電力

8 W

送信機の消費電力

4 W

Electrical data - Safety digital outputs

出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大

0.5 A

安全出力

p-type

納入品目

納入時同梱

Kit with 2 mounting angles

付属品

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 21:46