SLC 420-E/R1050-14-RFBM
品番:
101206854
- 保護構造 IP67
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 分解能 14, 30 と 50 mm
- 保護領域高さ ~ 170 mm … 1770 mm
注文データ
Note (Delivery capacity) |
Not available! |
Product type description |
SLC 420-E/R1050-14-RFBM |
部品番号(注文番号) |
101206854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
認証
証明書 |
TÜV cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
マスターまたはスレーブ機能 |
マスター |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
応答時間、最大 |
20 ms |
総重量 |
4,310 g |
一般データ - 仕様
カスケード可能 |
Yes |
リセットインターロック(手動リセット) |
Yes |
光軸コード化利用可能 |
Yes |
非表示機能 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
一体型システム診断 |
Yes |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
光軸の数 |
104 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
6.19 x 10⁻⁹ /h |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ |
4 |
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s |
14 mm |
保護領域の高さ |
1,050 mm |
範囲、保護領域、最小 |
0.3 m |
範囲, 保護領域, 最大 |
7 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
コネクター |
端子コネクター、受信者 |
コネクタープラグ M12, 8芯 |
端子, コネクター, 送信機 |
コネクタープラグ M12, 4芯 |
接続可能なケーブルの長さ、最大 |
100 m |
機械的データ - 寸法
センサーの直径 |
49 mm |
センサーの高さ |
1,135 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号 |
24 V |
受信機の消費電力 |
8 W |
送信機の消費電力 |
4 W |
ケーブルの長さ(マスター/スレーブ)、最大 |
3 m |
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
0.5 A |
安全出力 |
p-type |
納入品目
納入時同梱 |
Kit with 2 mounting angles |
付属品
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Contact arrangement
Contact arrangement
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 10:04