アーカイブ
SLC 425I
- 保護構造 IP67
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 内蔵ミューティング優先機能
- 1 … 8 パルス
製品タイプの説明: SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC |
(1) | |
0170 | 保護領域の高さ 170 mm |
0250 | 保護領域の高さ 250 mm |
0330 | 保護領域の高さ 330 mm |
0410 | 保護領域の高さ 410 mm |
0490 | 保護領域の高さ 490 mm |
0570 | 保護領域の高さ 570 mm |
0650 | 保護領域の高さ 650 mm |
0730 | 保護領域の高さ 730 mm |
0810 | 保護領域の高さ 810 mm |
0890 | 保護領域の高さ 890 mm |
0970 | 保護領域の高さ 970 mm |
1050 | 保護領域の高さ 1050 mm |
1130 | 保護領域の高さ 1130 mm |
1210 | 保護領域の高さ 1210 mm |
1290 | 保護領域の高さ 1290 mm |
1370 | 保護領域の高さ 1370 mm |
1450 | 保護領域の高さ 1450 mm |
1530 | 保護領域の高さ1530 mm(分解能30 mmのみ) |
1610 | 保護領域の高さ1610 mm(分解能30 mmのみ) |
1690 | 保護領域の高さ1690 mm(分解能30 mmのみ) |
1770 | 保護領域の高さ1770 mm(分解能30 mmのみ) |
(2) | |
14 | 分解能 14 mm |
30 | 分解能 30 mm |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ
アーカイブ